Comprimento sem suporte versus peso adicional
Eixo X: Comprimento sem suporte em m FLB/FLG
Eixo Y: Peso em kg/m
Eixo inferior: Curso S em m
FLB = Sem suporte com flecha admissível
FLG = Sem suportado com parte superior reta
Exemplo da referência A:
Peso = 0,75 [kg/m]
Comprimento sem suporte FLB = 0,78 m
Curso = 1,55 m
Os gráficos dos comprimentos sem suporte são relativos a calhas articuladas standard no material igumid GLW. Os valores também são válidos para aplicações com calhas articuladas em material ESD. Se o respetivo comprimento máximo sem suporte exceder os 80%, deve se verificar se a calha articulada é adequada através de um teste prático.