Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 09 ESD com abertura por encaixe no raio exterior
As calhas articuladas com sistema tipo fecho de correr são práticas e eficazes. A função tipo fecho de correr reduz o tempo de montagem. O passo curto, o sistema de abertura tipo fecho de correr r e os elos robustos surpreendem com acelerações elevadas. A série com sistema de abertura tipo fecho de correr é uma das séries mais populares da igus® nos setores industriais exigentes.
- Abertura e fecho das travessas fácil com o sistema tipo fecho de correr
- A tampa pode ser separada e inserida em qualquer elo da calha articulada
- Passo curto para baixo ruído, funcionamento silencioso
- Elevada aceleração: 100 m/s2 e superior
- Divisão interna possível
Larguras interiores Bi disponíveis: 16 a 50 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 28, 38 e 48 mm
Passo: 20 mm por elo = 50 elos/m