Calhas articuladas da série E4.56 ESD | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm

<p>Calhas articuladas da série E4.56 ESD<br></p>
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Calhas articuladas da série E4.56 ESD<br></p>
Calhas articuladas da série E4.56 ESD | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm
Calhas articuladas da série E4.56 ESD | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm
Calhas articuladas da série E4.56 ESD | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
56 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
50 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
135 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h