igusigus-icon-cart(0)

ESD energy chain E4.42 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm

<p>Energy chain E4.56 ESD series<br></p>
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>Energy chain E4.56 ESD series<br></p>
ESD energy chain E4.42 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm
ESD energy chain E4.42 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm
ESD energy chain E4.42 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm
ESD energy chain E4.42 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
38 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
75 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Pedro Vilas-Boas
Pedro Vilas-Boas

igus-icon-phone226 109 000*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online:
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Em que é que podemos melhorar? Dê-nos o seu feedback.

Sobre a igus®

Serviços

Contacto

Métodos de pagamento

  • Pré-pagamento
  • Conta cliente
  • Visa
  • Mastercard

Siga-nos

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter

Mantenha-se a par de todas as novidades e subscreva a newsletter da igus® aqui.

igus-icon-globeIdioma:Português|País:Portugal

Os termos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus melhora o que se move", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" são marcas comerciais legalmente protegidas da igus® GmbH/ Colónia na República Federal da Alemanha e, quando aplicável, em outros países. Esta é uma lista exemplificativa das marcas comerciais (por ex., pedidos de marca pendentes ou marcas registadas) da igus GmbH ou das empresas do grupo da igus na Alemanha, na União Europeia, nos EUA e/ou noutros países ou jurisdições.

A igus® GmbH salienta que não vende quaisquer produtos das empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e quaisquer outros fabricantes de acionamentos mencionados neste website. Os produtos fornecidos pela igus® são produtos da igus® GmbH