R4 série 1608, calhas articuladas tapadas, a tampa gira com abertura de ambos os lados

Energy tube R1608 series
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Energy tube R1608 series
R4 série 1608, calhas articuladas tapadas, a tampa gira com abertura de ambos os lados
R4 série 1608, calhas articuladas tapadas, a tampa gira com abertura de ambos os lados
R4 série 1608, calhas articuladas tapadas, a tampa gira com abertura de ambos os lados
R4 série 1608, calhas articuladas tapadas, a tampa gira com abertura de ambos os lados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
108 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
100 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
200 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
250 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h