H4 série 32, calhas articuladas com travessas a cada dois elos, versão standard, abertura de ambos os lados

<p>H4.32 series</p>
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>H4.32 series</p>
H4 série 32, calhas articuladas com travessas a cada dois elos, versão standard, abertura de ambos os lados
H4 série 32, calhas articuladas com travessas a cada dois elos, versão standard, abertura de ambos os lados
H4 série 32, calhas articuladas com travessas a cada dois elos, versão standard, abertura de ambos os lados
H4 série 32, calhas articuladas com travessas a cada dois elos, versão standard, abertura de ambos os lados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
28 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
63 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h