Série E4.28, calhas articuladas com travessas a cada elo, versão robusta, abertura de ambos os lados

<p>E4.28 series</p>
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>E4.28 series</p>
Série E4.28, calhas articuladas com travessas a cada elo, versão robusta, abertura de ambos os lados
Série E4.28, calhas articuladas com travessas a cada elo, versão robusta, abertura de ambos os lados
Série E4.28, calhas articuladas com travessas a cada elo, versão robusta, abertura de ambos os lados
Série E4.28, calhas articuladas com travessas a cada elo, versão robusta, abertura de ambos os lados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
28 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
25 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
55 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h