R6 série 6.29, calhas articuladas tapadas, com tampa removível de ambos os lados, baixo ruído, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas

Energy tube R6.29
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Energy tube R6.29
R6 série 6.29, calhas articuladas tapadas, com tampa removível de ambos os lados, baixo ruído, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
R6 série 6.29, calhas articuladas tapadas, com tampa removível de ambos os lados, baixo ruído, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
R6 série 6.29, calhas articuladas tapadas, com tampa removível de ambos os lados, baixo ruído, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
28 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
25 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
90 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
55 mm
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h