Série E3.22, calhas articuladas de três peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas

Energy chain E3.22 series
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Energy chain E3.22 series
Série E3.22, calhas articuladas de três peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
Série E3.22, calhas articuladas de três peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
Série E3.22, calhas articuladas de três peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
22 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
20 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
20 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
44 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h