zipper série R15, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior

<p>Energy tube R15 series</p>
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Energy tube R15 series</p>
zipper série R15, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior
zipper série R15, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior
zipper série R15, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
17 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
15 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
25 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
63 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h