zipper série R09, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior

<p>Energy tube R09 series</p>
igus-icon-lupe
R09.10.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R09.10.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R09.10.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Energy tube R09 series</p>
zipper série R09, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior
zipper série R09, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior
zipper série R09, calhas articuladas tapadas, abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
15 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
12.5 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
48 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h