Energy tube R68 series | Swarf protection at higher speeds and smooth running, lids removable along the outer radius | Innenhöhe: 45mm

Energy tube R68 series
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Energy tube R68 series
Energy tube R68 series | Swarf protection at higher speeds and smooth running, lids removable along the outer radius | Innenhöhe: 45mm
Energy tube R68 series | Swarf protection at higher speeds and smooth running, lids removable along the outer radius | Innenhöhe: 45mm
Energy tube R68 series | Swarf protection at higher speeds and smooth running, lids removable along the outer radius | Innenhöhe: 45mm
Energy tube R68 series | Swarf protection at higher speeds and smooth running, lids removable along the outer radius | Innenhöhe: 45mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
45 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
42 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
100 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h