Calhas articuladas da série E6.40 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas

Calhas articuladas da série E6.40
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas da série E6.40
Calhas articuladas da série E6.40 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
Calhas articuladas da série E6.40 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
Calhas articuladas da série E6.40 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
40 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
36 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
63 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
144,00 EUR
4,00 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio
saída a partir de 3 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : E6.40.040.063.0144,00 EUR
Calhas articuladas da série E6.40 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas