E6 série 6.62, calhas articuladas robustas de seis peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas

Energy chain E6.62 series
igus-icon-lupe
E6.62.350.115.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.62.350.115.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.62.350.115.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Energy chain E6.62 series
E6 série 6.62, calhas articuladas robustas de seis peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
E6 série 6.62, calhas articuladas robustas de seis peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
E6 série 6.62, calhas articuladas robustas de seis peças, silenciosas, vibrações reduzidas, adequadas para salas limpas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
62 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
54 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
350 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
115 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h