Calhas articuladas da série E6.52 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas

Calhas articuladas da série E6.52
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas da série E6.52
Calhas articuladas da série E6.52 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
Calhas articuladas da série E6.52 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
Calhas articuladas da série E6.52 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
52 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
46 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
75 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
149,60 EUR
4,40 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio
saída a partir de 3 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : E6.52.040.075.0149,60 EUR
Calhas articuladas da série E6.52 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas