Calhas articuladas da série E6.29 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas

Calhas articuladas da série E6.29
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas da série E6.29
Calhas articuladas da série E6.29 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
Calhas articuladas da série E6.29 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
Calhas articuladas da série E6.29 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
29 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
25 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
30 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
85,56 EUR
1,86 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio
saída a partir de 3 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : E6.29.030.055.085,56 EUR
Calhas articuladas da série E6.29 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpas

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h