Calhas articuladas da série 255 | Abertura de um lado ao longo do raio exterior | Altura interior: 24 mm

255.03.055.0 product image
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
255.03.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Calhas articuladas da série 255 | Abertura de um lado ao longo do raio exterior | Altura interior: 24 mm
Calhas articuladas da série 255 | Abertura de um lado ao longo do raio exterior | Altura interior: 24 mm
Calhas articuladas da série 255 | Abertura de um lado ao longo do raio exterior | Altura interior: 24 mm
Calhas articuladas da série 255 | Abertura de um lado ao longo do raio exterior | Altura interior: 24 mm
Calhas articuladas da série 255 | Abertura de um lado ao longo do raio exterior | Altura interior: 24 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
24 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
22 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
38 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
82,80 EUR
2,30 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio
saída a partir de 2 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : 255.03.055.082,80 EUR
Calhas articuladas da série 255 | Abertura de um lado ao longo do raio exterior | Altura interior: 24 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h