E2/000 série 1450, calhas semi-tapadas, abertura pelo raio interior

<p>1450 series</p>
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>1450 series</p>
E2/000 série 1450, calhas semi-tapadas, abertura pelo raio interior
E2/000 série 1450, calhas semi-tapadas, abertura pelo raio interior
E2/000 série 1450, calhas semi-tapadas, abertura pelo raio interior
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
21 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
18 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
38 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
75 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h