Calhas articuladas da série 3400 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 45 mm

<p>Série 3400</p>
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Série 3400</p>
Calhas articuladas da série 3400 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 45 mm
Calhas articuladas da série 3400 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 45 mm
Calhas articuladas da série 3400 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 45 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
45 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
42 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
113,40 EUR
7,56 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio
saída a partir de 2 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : 3400.050.075.0113,40 EUR
Calhas articuladas da série 3400 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 45 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h