Série 2600 | Abertura ao longo do raio interior de ambos os lados | Altura interior:35 mm

<p>Série 2600</p>
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>Série 2600</p>
Série 2600 | Abertura ao longo do raio interior de ambos os lados | Altura interior:35 mm
Série 2600 | Abertura ao longo do raio interior de ambos os lados | Altura interior:35 mm
Série 2600 | Abertura ao longo do raio interior de ambos os lados | Altura interior:35 mm
Série 2600 | Abertura ao longo do raio interior de ambos os lados | Altura interior:35 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
35 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
32 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
63 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h