Porcas de fixação bipartidas PMAFLEX, métricas - pretas

I-BLN-M16 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida especialmente desenvolvida, auto-extinguível, isenta de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência ao choque
  • Intervalo de temperatura: -30 °C a +100 °C; a curto prazo +130°C
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLN-M16
M16X1,5
Rosca métrica; o standard para elevada compatibilidade
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h