BMN/GMN - Porca de fixação - preta

I-BMN-07 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida reforçada com fibra de vidro
  • Intervalo de temperatura: -40 °C a +105 °C; a curto prazo +150°C
igus-icon-lieferzeit-dotI-BMN-07
PG07
PG
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h