SGB – Abraçadeiras para mangueiras

I-SGB-07 product image
igus-icon-lupe
I-SGB-07 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-SGB-07 product image
I-SGB-07 technical drawing
  • Aço galvanizado de acordo com a norma DIN 3016
  • Perfil de elastómero isento de halogéneos
  • Gama de temperatura: -50 °C a +105 °C
igus-icon-lieferzeit-dotI-SGB-07
7
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h