PMACLIP FH: Abraçadeira de suporte – preto

I-BFH-10-0 product image
igus-icon-lupe
I-BFH-10-0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-BFH-10-0 product image
I-BFH-10-0 technical drawing
  • Poliamida de elevada qualidade
  • Autoextinguível, isenta de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Excelente resistência ao choque
  • Intervalo de temperatura: -40 °C a 105 °C; a curto prazo 160°C
igus-icon-lieferzeit-dotI-BFH-10-0
10
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h