Calhas articuladas easy chain® da série E045.3 | Com 3 compartimentos, fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 9,4 mm

E045.3/9.028.0 product image
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas easy chain® da série E045.3 | Com 3 compartimentos, fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 9,4 mm
Calhas articuladas easy chain® da série E045.3 | Com 3 compartimentos, fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 9,4 mm
Calhas articuladas easy chain® da série E045.3 | Com 3 compartimentos, fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 9,4 mm
Calhas articuladas easy chain® da série E045.3 | Com 3 compartimentos, fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 9,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
9.4 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
4.5 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
30 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
28 mm
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h