Calhas articuladas easy chain® da série easy Z300.2 | Com 2 compartimentos, fácil abertura pelo raio interior | Altura interior: 48.5 mm

Calhas articuladas easy chain® da série Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas easy chain® da série Z300.2
Calhas articuladas easy chain® da série easy Z300.2 | Com 2 compartimentos, fácil abertura pelo raio interior | Altura interior: 48.5 mm
Calhas articuladas easy chain® da série easy Z300.2 | Com 2 compartimentos, fácil abertura pelo raio interior | Altura interior: 48.5 mm
Calhas articuladas easy chain® da série easy Z300.2 | Com 2 compartimentos, fácil abertura pelo raio interior | Altura interior: 48.5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
48.5 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
20 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
100 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
75 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h