Calhas articuladas da série easychain Z16 | fácil abertura pelo raio interior | altura interior: 32 mm

Calhas articuladas easy chain da série easychain Z16
igus-icon-lupe
Z16.3.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z16.3.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z16.3.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas easy chain da série easychain Z16
Calhas articuladas da série easychain Z16 | fácil abertura pelo raio interior | altura interior: 32 mm
Calhas articuladas da série easychain Z16 | fácil abertura pelo raio interior | altura interior: 32 mm
Calhas articuladas da série easychain Z16 | fácil abertura pelo raio interior | altura interior: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
25 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
36 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
Preço a pedido
mais IVA e portes de envio
saída a partir de 2 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : Z16.3.125.0Preço sob consulta
Calhas articuladas da série easychain Z16 | fácil abertura pelo raio interior | altura interior: 32 mm
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h