E2 R100 série R167, calhas articuladas tapadas, abertura pelo raio interior de ambos os lados

Energy tube R167 series
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Energy tube R167 series
E2 R100 série R167, calhas articuladas tapadas, abertura pelo raio interior de ambos os lados
E2 R100 série R167, calhas articuladas tapadas, abertura pelo raio interior de ambos os lados
E2 R100 série R167, calhas articuladas tapadas, abertura pelo raio interior de ambos os lados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
50 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
46 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
100 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h