Calhas articuladas da série 14040 | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm

<p>Calha articulada 14040</p>
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14040.182.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>Calha articulada 14040</p>
Calhas articuladas da série 14040 | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm
Calhas articuladas da série 14040 | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm
Calhas articuladas da série 14040 | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm
Calhas articuladas da série 14040 | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
56 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
50 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
183 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
135 mm

Article structure & price calculation

Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
Preço a pedido
mais IVA e portes de envio
saída a partir de 3 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : 14040.182.135.0Preço sob consulta
Calhas articuladas da série 14040 | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 56 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h