Calhas articuladas E2 mini série F17, abertura pelo raio interior

<p>F17 series</p>
igus-icon-lupe
F17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
F17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
<p>F17 series</p>
F17.015.063.0 technical drawing
F17.015.063.0 technical drawing
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
14 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
63 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente:
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online:
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h
Em que é que podemos melhorar? Dê-nos o seu feedback.

Sobre a igus®

Serviços

Contacto

Métodos de pagamento

  • Pré-pagamento
  • Conta cliente
  • Visa
  • Mastercard

Siga-nos

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter

Mantenha-se a par de todas as novidades e subscreva a newsletter da igus® aqui.

igus-icon-globeIdioma:Português|País:Portugal

Os termos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus melhora o que se move", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" são marcas comerciais legalmente protegidas da igus® GmbH/ Colónia na República Federal da Alemanha e, quando aplicável, em outros países. Esta é uma lista exemplificativa das marcas comerciais (por ex., pedidos de marca pendentes ou marcas registadas) da igus GmbH ou das empresas do grupo da igus na Alemanha, na União Europeia, nos EUA e/ou noutros países ou jurisdições.

A igus® GmbH salienta que não vende quaisquer produtos das empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e quaisquer outros fabricantes de acionamentos mencionados neste website. Os produtos fornecidos pela igus® são produtos da igus® GmbH