Calhas articuladas da série B17 | Abertura das travessas pelo raio exterior | Altura interior: 32mm

<p>Série B17</p>
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Série B17</p>
Calhas articuladas da série B17 | Abertura das travessas pelo raio exterior | Altura interior: 32mm
Calhas articuladas da série B17 | Abertura das travessas pelo raio exterior | Altura interior: 32mm
Calhas articuladas da série B17 | Abertura das travessas pelo raio exterior | Altura interior: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
28 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
48 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h