Calhas articuladas da série 11.031 | Elos sem abertura | Altura interior: 23 mm

Calhas articuladas da série 11.031
igus-icon-lupe
11.031.070.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.070.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.070.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Calhas articuladas da série 11.031
Calhas articuladas da série 11.031 | Elos sem abertura | Altura interior: 23 mm
Calhas articuladas da série 11.031 | Elos sem abertura | Altura interior: 23 mm
Calhas articuladas da série 11.031 | Elos sem abertura | Altura interior: 23 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
23 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
21 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Sem abertura
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
31 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
70 mm
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h