Calhas articuladas série 08 | Peça única, sem abertura | Altura interior:15 mm

<p>Calhas articuladas da série 08</p>
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Calhas articuladas da série 08</p>
Calhas articuladas série 08 | Peça única, sem abertura | Altura interior:15 mm
Calhas articuladas série 08 | Peça única, sem abertura | Altura interior:15 mm
Calhas articuladas série 08 | Peça única, sem abertura | Altura interior:15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
15 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
12 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Sem abertura
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
25 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h