Motores de corrente contínua

Os motores DC da série drylin® E são adequados para movimentos lineares simples sem complexos componentes eletrónicos de potência externos. São silenciosos, eficazes e compactos – e já não requerem flange de motor e acoplamento, num design que economiza espaço.
 
Visão rápida das vantagens

  • Funcionamento através de fonte de alimentação, bateria ou controlador
  • Estrutura compacta
  • Resistentes a temperaturas entre -10 e +60 °C
  • Design particularmente compacto sem flange de motor e acoplamento
Quantidade de produtos 0
Não encontrou o que procurava? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h