Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Calhas articuladas para soluções especiais

Categorias
Filtrar
Sistema
Requisitos
Áreas de aplicação
Sistemas para movimentos 3D

Quantidade de produtos: 2

Desenrolador de cabos e-spool® flex - sem interrupções | Com caixa | Extensão 5-15m

  • Sem anel colector: sem desgaste de contactos, problemas de corrusão ou contaminação
  • Sem interrupções (sem anel colector) para potência, comandos, dados e fluídos
  • Duração de vida até 10,000 ciclos
  • Reduzida ocupação de espaço
  • Montagem Universal
  • Cabos constantemente em tensão
  • Disponíveis em várias versões: com manivela (H), mola de retração (SP ou SB) e travão interior (SB).
Nota: Ao selecionar os cabos e ao utilizar o e-spool flex, tenha em consideração a VDE 0298 Parte 4 (capacidade de corrente e fatores de correção para cabos entrançados)
A partir de 927,32 EUR/un.
9 versões, das quais:
9 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

e-spool® flex mini - uninterrupted panel feed | Extension length 3m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
A partir de 403,50 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto