As calhas articuladas pequenas asseguram o guiamento e a proteção dos cabos e mangueiras nos seus espaços de instalação mais confinados, onde um suporte de dimensões normais simplesmente não cabe. Disponíveis em alturas internas de 5 mm a 48,5 mm, estas calhas articuladas leves e de elevada resistência são ideais para espaços reduzidos, mantendo a inércia baixa para aplicações altamente dinâmicas e de movimento rápido, funcionando silenciosamente graças ao seu passo reduzido. Os tipos de abertura rápida e fácil enchimento permitem-lhe inserir ou retirar cabos em segundos, e a separação interior opcional mantém tudo organizado e protegido contra o desgaste. Desde equipamento de escritório doméstico, automóvel e aviação até à automação compacta, beneficia de uma excelente robustez mecânica e de uma longa duração de vida, com o apoio de uma garantia de quatro anos. Todos os tamanhos estão disponíveis a partir de stock sem quantidade mínima de encomenda, para que possa especificar exatamente o tipo que o seu design necessita e tê-lo rapidamente à sua disposição.