As calhas articuladas médias são o cavalo de batalha universal da gestão industrial de cabos, guiando e protegendo os seus cabos e mangueiras na mais vasta gama de máquinas quotidianas. Disponíveis em alturas internas de 21 mm a 75 mm, são ideais para máquinas-ferramenta, processamento de madeira, manipulação de materiais, robótica e engenharia mecânica geral, sempre que necessitar de um desempenho fiável sem requisitos técnicos desnecessários. Estas calhas articuladas combinam uma excelente robustez mecânica com um passo pequeno para um movimento silencioso e suave. Os tipos de abertura por encaixe permitem-lhe encher ao longo do raio exterior ou interior em segundos, e a separação interior versátil mantém os cabos organizados e protegidos contra o desgaste durante todo o seu curso. Com uma garantia de quatro anos e disponíveis a partir de stock sem quantidade mínima de encomenda, as calhas e-chains médias oferecem-lhe uma solução comprovada e de longa duração para as aplicações de engenharia mecânica que constrói todos os dias.