Calhas articuladas ESD

Num ambiente onde uma única descarga estática pode destruir componentes eletrónicos sensíveis ou incendiar uma atmosfera perigosa, as calhas articuladas ESD da igus asseguram o guiamento e a proteção dos seus cabos e mangueiras, dissipando, em simultâneo, a carga eletrostática de forma segura. Moldados a partir de igumid GC com certificação PTB, proporcionam uma condutividade duradoura e isento de manutenção que não desaparece com o desgaste, ao contrário dos revestimentos ou aditivos temporários. Uma vez que uma descarga fiável depende tanto do material como do tipo, cada corrente proporciona uma condutividade contínua de uma extremidade à outra, sendo 100% da produção testada e documentada antes do envio. Validados ao longo de mais de 10 milhões de ciclos e comprovados ao longo de anos de utilização em áreas à prova de explosão, estes suportes ajudam a proteger o equipamento, os processos e o pessoal. A calha articulada C6, por exemplo, dispõe de elos laterais ESD para levar esta proteção a ambientes de sala limpa sensíveis.

Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas