Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Conjuntos completos de calhas articuladas

Categorias
Filtrar
Dimensão
Áreas de aplicação
Sistema

Quantidade de produtos: 2

autoglide 5 - guia com cabo de aço - conjunto completo | Curso 10 - 60 m

1 conjunto completo consiste em:
 
calha articulada
+ peças individuais AG5 e AG
+ separadores a cada 2 elos, montados
+ suporte de guia AG
+ guia para a secção superior
+ terminais de fixação para ponto móvel
+ cabo de aço
+ unidade de tensionamento do cabo
+ módulo para o ponto fixo
+ instruções de instalação
A partir de 1 191,89 EUR/un.
104 versões, das quais:
104 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

autoglide 5 - steel cable floor guide - 2600AG5 complete set | Travel: 10 - 60m

1 complete set consists of:

+ mounting brackets for moving ends
+ wire rope
+ individual parts AG5 and AG
+ energy chain
+ fixed end module
+ assembly instructions
+ upper run guide
+ cable tensioner unit
+ track holder for AG
+ separators for each 2nd link, pre-assembled
 
A partir de 1 202,52 EUR/un.
208 versões, das quais:
208 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h