Numa sala limpa, cada cabo em movimento é uma potencial fonte de contaminação, e as calhas articuladas igus asseguram o guiamento e a proteção dos seus cabos e mangueiras durante milhões de ciclos, mantendo a geração de partículas no mínimo. Com milhares de configurações certificadas da ISO Classe 1 à Classe 5 de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1, obtém uma solução de baixa abrasão e funcionamento silencioso que ajuda a manter a sua classificação, tudo disponível a partir de stock sem quantidade mínima de encomenda. As opções incluem o tubo corrugado e-skin, um sistema compacto de Classe 1 ISO que funciona até 33 dB(A); e a série E6.1, especializada num funcionamento silencioso e de baixa vibração, capaz de operar em salas limpas secas. Cada série é validada no laboratório de salas limpas da igus, certificado pelo IPA.