Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Patins lineares drylin N

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho

Quantidade de produtos: 10

Patim drylin® N, tamanho de instalação 17, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 17
  • Capacidade de carga, estát.: 50 N
A partir de 3,72 EUR/un.
13 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 7,60 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 9,87 EUR/un.
10 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 7,41 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 9,54 EUR/un.
10 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia linear de baixo perfil drylin® N, tamanho de instalação 40, elemento deslizante NW iglidur® J

  • Inércia reduzida
  • Com elevada duração de vida devido ao polímero de elevada performance iglidur® J
  • Isentas de manutenção devido aos lubrificantes sólidos integrados
  • Roscas de ligação nos patins
  • Montagem simples
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tamanho de instalação: 40
  • Capacidade de carga, estát.: 700 N
A partir de 8,51 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin N prism carriage with pre-load NWV 35

  • Controlled adjustment thanks to individual pretension
  • Compatible with many systems: standard carriage with plain or threaded hole
  • Guaranteed holding forces tested in the igus® laboratory
  • Compact, lightweight design with low inertia
A partir de 9,87 EUR/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® N prism slide carriage size 27 iglidur® J sliding element with camber - black

  • Controlled adjustment thanks to individual pretension
  • Compatible with many systems: standard and long carriages with plain or threaded hole
  • Guaranteed holding forces tested in the igus® laboratory
  • Compact, lightweight design with low inertia
A partir de 16,32 EUR/un.
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® N prism carriage with pre-load NWV 41

  • The desired displacement force can be determined by the selectable spring preload
  • Save up to 25 % installation space
  • Guaranteed holding forces: short slide 1.0 N/2.0 N/4.0 N, 
  • Guaranteed holding forces: long slide 2.0 N/4.0 N/8.0 N
  • PFAS/PTFE-free and fulfils the low-fogging requirements
A partir de 9,22 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® N prism carriage with pre-load NWV 42

  • The desired displacement force can be determined by the selectable spring preload
  • Save up to 25 % installation space
  • Guaranteed holding forces: short slide 1.0 N/2.0 N/4.0 N, 
  • Guaranteed holding forces: long slide 2.0 N/4.0 N/8.0 N
  • PFAS/PTFE-free and fulfils the low-fogging requirements
A partir de 9,22 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h