Alterar idioma :
Descrição do artigo
Exemplos de imagens
Quantidade
Elos de corrente para o diâmetro exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 elo da corrente
E4.21.100.100/150.0 x 39 elo da corrente
E4.32.10.075/220.0 x 25 elo da corrente
E4.32.15.150/230.0 x 31 elo da corrente
E4.42.15.125/400.0 x 35 elo da corrente
E4.42.20.200/400.0 x 41 elo da corrente
E4.56.20.150/750.0 x 41 elo da corrente
E4.56.25.250/750.0 x 49 elo da corrente
Suporte de montagem para o diâmetro exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 conjunto
E4.210.100.1.12.A x 1 conjunto
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 sortido
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 conjunto
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 sortido
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 sortido
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 conjunto
separador para o diâmetro exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x cada 2. elo de corrente
T2111 4 x cada 2. elo de corrente
32.5.1 2 x cada 2. elo de corrente
32.5.1 4 x cada 2. elo de corrente
42.5.1 2 x cada 2. elo de corrente
42.5.1 5 x cada 2. elo de corrente
56.5.1 2 x cada 2. elo de corrente
56.5.1 4 x cada 2. elo de corrente
Alívios de tensão para o diâmetro exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
alívio de tensão constituído por separador de alívio de tensão ou placa de tiewrap incl. Abraçadeira
sistema de guiamento sem barra de deslizamento para o diâmetro exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 peça.
IE14.2.800S.100.01 x 1 unidade.
IE14.2.900S.100.01 x 1 peça.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 unidade.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 unidade.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 unidade.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 unidade.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 unidade.

Cabos chainflex®
Os cabos chainflex® são cabos especialmente concebidos para aplicações com movimento em calhas ou aplicações robóticas, à prova de falhas e com até 4 anos de garantia.

iSets
Conjuntos mais completos da calha articulada num relance

Base de conhecimentos
Todas as informações importantes sobre sistemas de calha articulada

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h