Terminal de fixação com sistema favo de abelha CFU.V | Montagem rápida e elevada força de retenção

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 de 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • Preenchimento 80% mais rápido (em comparação com as abraçadeiras de fixação CFX), abertura de ambos os lados para montagem em segundos
  • Desenho de favo de abelha flexível para uma maior força de retenção
  • Design de favo de abelha tribologicamente otimizado para a melhor fixação
  • diferentes diâmetros de cabos, desde 2 mm a 17 mm, podem ser facilmente fixados
  • Os cabos podem ser substituídos facilmente
  • Fácil posicionamento dos cabos
  • Largura interior [Bi]: 100 - 400 mm
  • Altura interior [hi]: 62 mm
  • Para as séries: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52 , R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas