Melhorar a tecnologia e reduzir os custos
motion plastics para
máquinas de construção

Menor manutenção, maior resistência em utilização

As máquinas de construção têm um trabalho difícil: é necessário que trabalhem de forma fiável em todos os ambientes de trabalho e sob todas as condições climáticas. Porque, como em todo o lado, as falhas custam dinheiro e devem ser evitadas. Oferecemos componentes em polímeros de elevada performance que se destacam pela sua durabilidade e longa duração de vida. Isto inclui calhas articuladas para o guiamento e proteção dos cabos, por exemplo, quando são utilizados em plataformas de trabalho, empilhadores telescópicos ou máquinas perfuradoras. Os cabos resistentes a UV e a temperatura, adequados para movimentos dinâmicos contínuos podem ser encontrados na nossa gama de cabos chainflex. Casquilhos isentos de manutenção e lubrificação para aplicações exigentes, por exemplo em escavadoras, carregadoras e empilhadores telescópicos, são utilizados componentes standard ou componentes feitos à medida. Para todas as peças, a duração de vida é previsível, o que é uma vantagem para qualquer projeto de construção de máquinas. Em todo o mundo, mais de 20.000 clientes da indústria de máquinas de construção confiam em nós.

Vantagens dos produtos da igus:

  • Isentas de manutenção e de lubrificação
  • Resistentes à sujidade
  • Resistentes a vibrações
  • Altamente resilientes
  • Duração de vida previsível
  • Resistentes aos raios UV e às condições meteorológicas
  • Económicos
Novidades de 2022

Calhas articuladas híbridas em novos tamanhos
 

Calha articulada e-loop para aplicações suspensas
Novos casquilhos fabricados por enrolamento de fibras com elevada resistência
Novidades de 2022

Caixa de amostras gratuita para máquinas de construção

Experimente já as nossas soluções de calhas articuladas seguras e os casquilhos deslizantes em polímero isentos de manutenção para a indústria de máquinas de construção.
Peça já a caixa de amostras para máquinas de construção!

Produtos de polímero da igus para máquinas de construção

Casquilhos iglidur SG03 com vedante de feltro

Casquilhos deslizantes iglidur

  • Fiáveis sob cargas pesadas
  • Totalmente isenta de lubrificação
  • Isentos de manutenção
  • Resistente à sujidade
  • Boa relação preço/desempenho
  • Sem corrosão
Calhas articuladas E4.1

Calhas articuladas da série E4.1

  • Resistente a choques e vibrações
  • Robustas, silenciosas, modulares
  • Resistente à sujidade, a substâncias químicas e temperaturas elevadas
  • Resistentes à corrosão e aos raios UV
Cabos de comando chainflex CF9

Cabos de comando chainflex CF9

  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Flexível a temperaturas baixas
  • Resistentes a fluidos de refrigeração
  • Resistentes a raios UV
  • Revestimento exterior em TPE
  • Isento de halogéneos

Casos de sucesso


A caixa de amostras dos motion plastics

Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Trazemos-lhe o expositor, instalámo-lo a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você mesmo a configurá-lo de forma simples. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Encomende agora gratuitamente

Componentes para plataformas elevatórias e telescópicas

As peças de substituição da igus concebidas para o guiamento, a transferência e o suporte em plataformas elevatórias telescópicas, como calhas articuladas e cabos, bem como casquilhos deslizantes em polímero, guias lineares ou placas deslizantes, cumprem os rigorosos requisitos impostos aos componentes que estão sujeitos a carga contínua em aplicações no exterior.
Plataformas telescópicas

Configurador de calhas articuladas

Configure sistemas de calhas articuladas completos para cursos curtos ou longos, bem como para aplicações suspensas. Introduza os parâmetros ambientais e de aplicação da sua aplicação e o configurador de calhas articuladas irá sugerir soluções adequadas para o seu sistema de calhas articuladas.

Testados em utilização real

Testados para carga contínua, resistência a químicos e a temperaturas

No nosso laboratório de testes, o maior desta indústria, mais de 10 mil milhões de ciclos de testes são realizados por ano, com calhas articuladas e cabos chainflex, num total de 180 bancos de ensaio. Em condições tão reais quanto possível, testamos as propriedades tribológicas sob diversas direções de movimento, temperaturas, fluidos e cargas contínuas. Os resultados são incorporados nas nossas ferramentas de cálculo da duração de vida e permitem previsões exatas da duração de vida.

A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.

Mais informações

Brochura de produtos de máquinas de construção

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços
Descarregar agora

Ferramentas online da igus

Configurar online o produto desejado, calcular a duração de vida, reduzir os custos de processo
Ir para as ferramentas online