Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Robôs Delta

Quantidade de produtos: 9

Robô Delta drylin | Espaço de trabalho 360 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 3,0 m/s
A partir de 4 240,32 EUR/un.
10 versões, das quais:
3 para envio a partir de 1 dia útil
2 para envio a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
A partir de 3 737,77 EUR/un.
4 versões, das quais:
2 para envio a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | Espaço de trabalho 660 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 0,7 m/s
A partir de 5 229,73 EUR/un.
10 versões, das quais:
3 para envio a partir de 1 dia útil
4 para envio a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
A partir de 4 397,37 EUR/un.
4 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | Pino de calibragem

  • para um fácil posicionamento no ponto zero
A partir de 5,89 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | abraçadeira

  • Guiamento seguro de cabos
  • Leves
  • Instalação fácil
A partir de 4,21 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
A partir de 701,13 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | Size: XXL

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
A partir de 18 684,58 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | extra rotary axis

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²
A partir de 25 696,63 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h