Porta de vidro com dobradiças

Rodar 150kg sobre uma moeda de um cêntimo

  • O que era necessário: Rolamentos de deslizamento para os pontos de apoio de portas com dobradiças de 150 kg
  • Processo de fabrico: Os casquilhos deslizantes foram fabricados por moldagem por injeção
  • Requisitos: Rotação suave da porta, rolamento seguro; os rolamentos devem suportar 200.000 ciclos com um processo de abertura de 90°; pontos de rolamento sem manutenção
  • Material: iglidur® Q290
  • Sucesso para o cliente: Os rolamentos nas portas podem suportar 248.000 ciclos com movimentos giratórios de 180° e requerem menos espaço de instalação do que os casquilhos metálicos. O efeito stick-slip e os ruídos de rangido são uma coisa do passado.

Problema

Solução

Porta giratória PortaPivot com dobradiças Stealth Pivot

Movimentos suaves garantidos

Sistema de dobradiças da porta giratória ao lado de uma moeda de um cêntimo e da chumaceira de iglidur utilizada
k
Sistema de dobradiças da porta giratória com rolamentos de deslizamento iglidur

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas