Coroas rotativas - iglidur® PRT

A gama de coroas rotativas deslizantes iglidur® PRT da igus® abrange uma enorme variedade de aplicações. Estão disponíveis oito tamanhos standard no intervalo de diâmetros interiores entre 20 mm e 300 mm. Para além disso, a gama de produtos inclui versões em plástico muito leves, coroas rotativas com sistema de acionamento, versões divisíveis para situações de instalação mais exigentes,  coroas rotativas dentadas e versões para temperaturas até 180 °C. As coroas rotativas são adequadas para aplicações com cargas elevadas.

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h