igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur® J
- Direção da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: Rosca de alta hélice dryspin®
- Design: Standard
- Porca com flange
- Com chave plana
igus-icon-lieferzeitDST-JFRM-202020DS8X4
20
20
DS8X4
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur J is the all-rounder. The material can be used at almost all speeds and is characterised by a high degree of efficiency.
Other advantages include:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h