Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Carruagem drylin® W completo, WWPL

  • Design: quadrado
  • Material do elemento deslizante: iglidur® L250
  • Material: Plástico maciço
Descrição do produto
The drylin W complete slide WWPL is a versatile and maintenance-free guide slide made of solid plastic. Its design is angular. The sliding element is made of the material iglidur L250. Thanks to the special materials and design, the slide runs very quietly. The complete slide is also corrosion-resistant, wear-resistant and resistant to dirt and dust. This slide is part of the drylin W linear guide system, which is known for its flexibility and ease of assembly. It offers a cost-effective solution for your application.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h