Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin W Doublerail WS-ES Mini

  • Corrosion resistance in the smallest installation space
  • Quick and easy cleaning processes
  • Save 30 % installation space compared to size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % lubrication-free, clean and hygienic
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Aço inoxidável V4A
  • Tipo de guia linear: Redondo
Descrição do produto
Corrosion-free stainless steel
Compact drylin® W double rail made of stainless steel for special requirements: Water contact (seawater, splash water, underwater), cleaning, chemicals, temperatures. The new rails are made from 316 stainless steel (AISI 316Ti) and are robust and durable.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h